|
|
|
NSYMM48
Einfache Montageplatte H400xB800mm aus verzinktem Stahl
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Stufenschieber
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
90 kg
|
Höhe
|
350 mm
|
Breite
|
750 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Produktgewicht
|
5,144 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,508 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,306 cm
|
VPE 1 Länge
|
75,184 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,058 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
55 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
527 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen