|
|
|
NSYMM55
Einfache Montageplatte H500xB500mm aus verzinktem Stahl
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 500 mmB: 500 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
90 kg
|
Höhe
|
450 mm
|
Breite
|
450 mm
|
Dicke
|
1,8 mm
|
Produktgewicht
|
2,944 kg
|
Variantenbesonderheit
|
Installation in Gehäusen mit umgekehrten Abmessungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
46,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
46,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,944 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
70
|
VPE 2 Höhe
|
37,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
232,0 kg