|
|
|
NSYMP1610
Spacial SM-Montageplatte, 1600x1000mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
2 Führungsschuhe
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Mit Befestigungswinkeln
|
Max. Last
|
300 kg/m²
|
Zulässige Dauerbelastung
|
500 kg Zwischenposition
600 kg Schrankrückwand
|
Höhe
|
Befestigungspunke: 1450 mm
Nennwert: 1600 mm
Echt: 1497 mm
|
Breite
|
Befestigungspunke: 850 mm
Nennwert: 1000 mm
Echt: 896 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
89,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
150,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,491 kg
|
VPE 2 Art
|
P2M
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
200,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
172,455 kg