Schneider-Electric
 
NSYMP188 Bild- scope
NSYMP188
Spacial SF/SM-Montageplatte, 1800x800mm
EAN Code: 
3606485126845
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör-/Teilekategorie Montagezubehör
Produkt oder Komponententyp Montageplatte
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße -
Beschreibung der Montageplatte Gerade
Kompatible Produktfamilie Spacial SF
Spacial SM
Spacial SFX
Spacial SMX
Geräteaufbau 1 Montageplatte
2 Führungsschuhe
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Material Galvanised steel
Zusatzmerkmale
Befestigung Mit Befestigungswinkeln
Permanente zulässige Last 500 kg Zwischenposition
600 kg Schrankrückwand
Höhe Befestigungspunke: 1650 mm
Nennwert: 1800 mm
Wirklich: 1697 mm
Breite Nennwert: 800 mm
Befestigungspunke: 650 mm
Wirklich: 696 mm
Tiefe 27 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 29,355 kg
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 69 cm
Länge VPE1 170 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months