Schneider-Electric
 
NSYMP20M6 Bild- scope
NSYMP20M6
PanelSeT SFM-Montageplatte, 1000x600mm - 20M
EAN Code EAN Code: 
3606480850615
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Geräteanwendung Kompartimentierte Anwendung
Gehäuse-Nennmaße - B: 600 mm
Anzahl der Module 20
Beschreibung der Montageplatte Einfach
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SFM
Geräteaufbau 1 Montageplatte
Menge pro Satz Satz à 1
Material Galvanisierter Stahl
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Mit Befestigungswinkeln
Anpassung Tiefenverstellbar in Schritten à 50 mm
Höhe Nennwert: 1000 mm
Breite Nennwert: 600 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 96,000 cm
VPE 1 Breite 49,000 cm
VPE 1 Länge 1,500 cm
VPE 1 Gewicht 8,156 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 45,000 cm
VPE 2 Breite 100,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 190,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate