Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

NSYMPC156 |
Schneider-Electric
 
NSYMPC156 Bild- scope
NSYMPC156
PanelSeT SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 150x600mm, geschraubt
EAN CodeEAN Code: 
3606480065859
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Anwendung Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nennmaße des Gehäuses - H: 150 mm B: 600 mm
Montageort Auf Anreihsatz für Rahmen
Geräteaufbau Befestigungselemente
1 Abdeckplatte
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Typ der Frontplatte Einfach
Höhe Nennwert: 150 mm
Echt: 149,5 mm
Breite Nennwert: 600 mm
Befestigungspunke: 478 mm
Echt: 502 mm
Tiefe Echt : 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 51,000 cm
VPE 1 Breite 16,000 cm
VPE 1 Länge 2,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,420 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 50,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 182,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months