|
|
|
NSYMPD3M6
Räumliche SFM einfache Teiltür - 150x600 mm - 3M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Teiltür
|
Anwendung
|
Kompartimentierte Anwendung
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-B: 600 mm
|
Gesamtzahl der 50-mm-Module
|
3
|
Montageort
|
Vorne
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Geräteaufbau
|
1 Teiltür
2 Scharniere
1 Doppelbarteinsatz, 5 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 5 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Externe Platte
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Höhe
|
Nennwert: 150 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
57,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,988 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
42,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
60,0 kg