Schneider-Electric
 
NSYMPD4M6 Bild- scope
NSYMPD4M6
Räumliche SFM einfache Teiltür - 200x600 mm - 4M
EAN Code EAN Code: 
3606480850103
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Teiltür
Anwendung Kompartimentierte Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses -B: 600 mm
Gesamtzahl der 50-mm-Module 4
Montageort Vorne
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SFM
Geräteaufbau 1 Teiltür
2 Scharniere
1 Doppelbarteinsatz, 5 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser 1
Türtyp Externe Platte
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Höhe Nennwert: 200 mm
Breite Nennwert: 600 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 21,0 cm
VPE 1 Länge 58,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,37 kg