|
|
|
NSYMPP43
Isolierende Montageplatte für Gehäuse H400xB300mm, aus Polyester
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Glasfaserverstärktes Polyester
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
30 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 325 mm
Gehäuse-Nennmaß: 400 mm
|
Breite
|
Nennwert: 250 mm
Gehäuse-Nennmaß: 300 mm
|
Dicke
|
4 mm
|
Produktgewicht
|
7 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
657,0 g