|
|
|
NSYMR1410
TELEQUICK MOUNT. PLATE 1400X1000
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 1400 mmB: 1000 mm
|
Montageort
|
Stufenschieber
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Telequick perforiert
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Höhe
|
1345 mm
|
Breite
|
951 mm
|
Tiefe
|
15 mm
|
Dicke
|
2 mm
|
Produktgewicht
|
8,626 kg
|
Anzahl der Steckplätze
|
2728
|
Variantenbesonderheit
|
Installation im hinteren Teil des Gehäuses
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
11 x 26 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
95 cm
|
VPE 1 Länge
|
134,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
90 cm
|
VPE 2 Breite
|
220 cm
|
VPE 2 Länge
|
80 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
380 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen