|
|
|
NSYMS43
Einfache Montageplatte, Rasterdruck,H400xB300mm aus verzinktem Stahl
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 400 mmB: 300 mm
-H: 300 mmB: 400 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Siebdruck
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
60 kg
|
Höhe
|
250 mm
|
Breite
|
350 mm
|
Tiefe
|
125 mm
|
Dicke
|
2 mm
|
Produktgewicht
|
1,377 kg
|
Variantenbesonderheit
|
Zentrimetrisches Gittermuster
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
35 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,278 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
280
|
VPE 2 Höhe
|
42 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
371 kg