Schneider-Electric
 
NSYMTR64 Bild- scope
NSYMTR64
Spacial SFM-Trennwand, horizontal, Unterteilte Anwendung, 600x400mm
EAN Code EAN Code: 
3606480850387
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt- oder Komponententyp Horizontale Trennwand
Anwendung Kompartimentierte Anwendung
Nennmaße des Gehäuses - H: 2000 mm B: 600 mm
Gehäuse-Einteilungsform Form 3
Montageort Gehäuse
Montagehalterung Seitliche Trennwand
Frontrahmen
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial SFM
Geräteaufbau Befestigungselemente
1 Trennwand, horizontal
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Galvanisierter Stahl
Breite Nennwert: 600 mm
Tiefe Nennwert : 400 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 54,000 cm
VPE 1 Breite 41,000 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 6,516 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 45,000 cm
VPE 2 Breite 100,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 117,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 46
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate