|
NSYMTVU07W
Vertikalprofil für H700-Gehäuse zur Wandmontage - Cellean
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Cellean
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vertikale Stütze
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSY
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Produktkompatibilität
|
Wandmontiertes Gehäuse
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
2,0
|
Zusatzmerkmale
Normen
|
EN/IEC 61439-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASEFA
|
Höhe
|
700,0 mm
|
Produktgewicht
|
4,2 kg
|
Material
|
Verzinkter Stahl
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
69,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
961,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
69,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,922 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
30
|
VPE 3 Höhe
|
34,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
42,600 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|