|
|
|
NSYMUC206
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 200x600mm, geschraubt
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Nennmaße des Gehäuses
|
- H: 200 mm B: 600 mm
|
Montageort
|
Auf Anreihsatz für Rahmen
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Abdeckplatte
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsart
|
Durch Schrauben
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
24
|
Typ der Frontplatte
|
Mit Ausschnitt
|
Anzahl der Ausschnitte
|
1 Ausschnitt
|
Höhe
|
Nennwert: 200 mm
Echt: 199,5 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
Befestigungspunke: 478 mm
Echt: 502 mm
|
Tiefe
|
Echt : 12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,534 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
120
|
VPE 2 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
196,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|