|
|
|
NSYOPB21UF
Actassi, 19" Träger, VPE 2, 21HE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19"-Profil (48,2 cm)
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Geliefertes Zubehör
|
Befestigungselemente
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Gehäuse
|
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi OPB
|
Material
|
2 mm verzinkt Stahlblech
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
21U
|
Produktgewicht
|
2,04 kg
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
21U
|
Zulässige Dauerbelastung
|
3 kg pro Einheit
50 kg pro Gehäuse
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
104,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,002 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
29,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
37,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
40,04 kg