|
|
|
NSYPFXPLM
Set bestehend aus 4 Edelstahl-Wandlaschen für PLM32
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Befestigungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandhalterung
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Ober- und Unterseite, auf Rückseite des Gehäuses
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Geräteaufbau
|
Befestigungsschrauben
4 Öse
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Edelstahlfarben
|
Befestigungsmodus
|
Geschraubt - von außen Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
100 kg waagerechte Position
200 kg senkrechte Position
|
Höhe
|
40 mm
|
Breite
|
155 mm
|
Tiefe
|
80 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
377,500 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
19,241 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
88,964 kg