Gehäusetyp
|
Gehäuse versiegelt und montiert
|
Türtyp
|
Anti-Posting
|
Anzahl der Türen
|
1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Rechts oder links (120 °)
|
Schlosstyp
|
2-Punkte-Verriegelung, Griff mit 1242E-Schlüsselschloss und Vorhängeschloss
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
Unten
|
Maximale Hublast
|
500 kg
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
Überdachung durch Befestigungselement
Kabeleinführungsplatte durch Befestigungselement
|
Material
|
Doppelt glasfaserverstärktes Polyester
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 61439-5
UL 508 A
IEC 61969-3
IEC 62208
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II entspricht IEC 61439-1 2011
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür)
|
Mechanische Festigkeit
|
Vandalismusgeschützt conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 62208
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-45…80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…40 °C
|
Korrosionsbeständigkeit
|
90…100 % entspricht ISO 12944 C4H
|
Umweltbeständigkeit
|
Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1120 W/m² entspricht IEC 61969-3:2011
Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3:2011
UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2:2013
Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
|
Temperaturregelung Einstellungen
|
Lüfter: Potentielle Wärmeableitung: 1500 W für einen maximalen Geräuschpegel von 60 dB
Mit externer Kühlung Potentielle Wärmeableitung: 4000 W
Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 1008 W bei -25 °C
Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 441 W bei 20 °C
Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 189 W bei 40 °C
Entsprechend der Kühlungsbauart Potentielle Wärmeableitung: 1500 W
|