|
|
|
NSYPLAZ553G
Polyestergehäuse, PLAZ m. Sockelrahmen, offener Boden, 500x500x320 IP54
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Produktname
|
Thalassa PLA
|
Gehäusetyp
|
Mehrzweck
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Geeignetes Gehäuse
|
Version
|
PLAZ
|
Nennhöhe
|
500 mm
|
Nennbreite
|
500 mm
|
Nenntiefe
|
320 mm
|
Gehäusemontage
|
Bodenstehend
|
Geräteaufbau
|
1 oberer Teil
1 unterer Teil
2 Seitenteil
1 Rückplatte
1 Tür
1 Sockel
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Abgedichtetes Ober- und offenes Unterteil mit Seitenteilen montiert
|
Türtyp
|
Einfach Frontseite
|
Anzahl der Türen
|
1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
2-Punkt-Griffverriegelung, 5 mm-Doppelschiene
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Unten
Vorne
Rückseite
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
Rückplatte durch Befestigungselement
|
Material
|
Polyester mit Glasfaser verstärkt
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
Veritas
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529 (sockelartiges, offenes Unterteil)
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür)
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 62208
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…90 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
56,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
54,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
38,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,727 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
185 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
253 kg