|
|
|
NSYPLM43G
Polyestergehäuse PLM Wandmontage, ohne MP H430xB330xT200mm IP66
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Produktname
|
Thalassa PLM
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
PLM
|
Gehäusetyp
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Kompaktgehäuse
|
Nennhöhe
|
430 mm
|
Nennbreite
|
330 mm
|
Nenntiefe
|
200 mm
|
Gehäusemontage
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Tür
2 Schloss
|
Türtyp
|
Einfach
|
Schlosstyp
|
3-mm-Doppelschienenverriegelung
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Schlösser
|
2
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
|
Material
|
Polyester mit Glasfaser verstärkt
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
NEMA-Klassifizierung 4X
NEMA-Klassifizierung 13
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 62208
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
23,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
48,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,173 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
184,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
271,65 kg