|
|
|
NSYPLS5472AG
Polyestergehäuse PLS Wandmontage 540x720x230mm IP66, transparente PC-Abdeckung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Produktname
|
Thalassa PLS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
PLS
|
Gehäusetyp
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Isolierende Modulbox
|
Nennhöhe
|
540 mm
|
Nennbreite
|
720 mm
|
Nenntiefe
|
230 mm
|
Gehäusemontage
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Abdeckung: am Gehäuse
1 hinterer Teil: am Gehäuse
Verriegelungsschrauben
|
Gehäusetyp
|
Einteilige Gussform
|
Art der Frontabdeckung
|
Hohe transparente Abdeckung
|
Schlosstyp
|
Schlitzschraube
|
Zusatzmerkmale
Abnehmbare Teile
|
Abdeckung Verriegelungsschraube
|
Material
|
Abdeckung: Polykarbonat
Rückseite: Polyester mit Glasfaser verstärkt
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
NEMA 4X
NEMA-Klassifizierung 13
|
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Montage
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht IEC 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 62208
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
74,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
56,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,5 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
188 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
132 kg