|
|
|
NSYPMA2736G
Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 27x36 cm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 270 mmB: 360 mm
|
Montageort
|
Rückenseiteneinsätze
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Isolierend
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Polyester
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
Echt: 320 mm
|
Breite
|
Echt: 230 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
400,0 g