|
|
|
NSYPMA3636G
Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 36x36 cm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
- H: 360 mm B: 360 mm
|
Montageort
|
Rückenseiteneinsätze
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Isolierend
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Polyester
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
Echt: 320 mm
|
Breite
|
Echt: 320 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
602,000 g
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
110
|
VPE 2 Höhe
|
49,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
78,220 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|