Schneider-Electric
 
NSYPMA75 Bild- scope
NSYPMA75
Isolierende Polyester-Montageplatte für PLA-Gehäuse H500xB750mm oder H750xB500mm
EAN Code EAN Code: 
3606480193965
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße -
Montageort Rückenseiteneinsätze
Stufenschieber
Beschreibung der Montageplatte Isolierend
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau 1 Montageplatte
Material Polyester
Farbe Grau (RAL 7035)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
Zulässige Dauerbelastung 150 kg
Höhe Nennwert: 750 mm
Echt: 640 mm
Breite Nennwert: 500 mm
Echt: 375 mm
Tiefe Echt : 125 mm
Dicke 4 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 37,5 cm
VPE 1 Länge 63,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,58 kg