|
|
|
NSYPMB75
Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H500xB750mm oder H750xB500mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Rückenseiteneinsätze
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Isolierend
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Bakelit
|
Farbe
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 750 mm
Echt: 640 mm
|
Breite
|
Nennwert: 500 mm
Echt: 375 mm
|
Tiefe
|
Echt : 125 mm
|
Dicke
|
4 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
37,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
64,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,46 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|