|
|
|
NSYPMM1010
Metallmontageplatte für PLA-Gehäuse H1000xB1000mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Stufenschieber
Rückenseiteneinsätze
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 1000 mm
Echt: 890 mm
|
Breite
|
Nennwert: 1000 mm
Echt: 875 mm
|
Tiefe
|
Echt : 125 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
87,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
87,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,72 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
69 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
459 kg