|
|
|
NSYPMM155
Metallmontageplatte für PLA-Gehäuse H1500xB500mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Stufenschieber
Rückenseiteneinsätze
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 1500 mm
Echt: 1390 mm
|
Breite
|
Nennwert: 500 mm
Echt: 375 mm
|
Tiefe
|
Echt: 125 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
37,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
137,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,0 kg