Schneider-Electric
 
NSYPMP5002DLP Bild- scope
NSYPMP5002DLP
Montageplatte, verzinkter Stahl, für DLP Höhe=2 Reihen in PLA-Gehäuse B 750mm
EAN Code EAN Code: 
3606480194795
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße -
Montageort Auf Befestigungsträgern der Rahmenstruktur
Beschreibung der Montageplatte Einfach
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Geräteaufbau 1 Montageplatte
Menge pro Satz Satz à 2
Material Galvanisierter Stahl
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe Nennwert: 300 mm
Echt: 298 mm
Breite Nennwert: 500 mm
Echt: 361 mm
Dicke 2 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 32,000 cm
VPE 1 Länge 45,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,800 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 5,000 cm
VPE 2 Breite 32,000 cm
VPE 2 Länge 45,500 cm
VPE 2 Gewicht 3,600 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 12
VPE 3 Höhe 29,000 cm
VPE 3 Breite 45,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 21,600 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months