|
|
|
NSYPMR105
Telequick-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1000xB500mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Rückenseiteneinsätze
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Telequick perforiert
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 1000 mm
Echt: 870 mm
|
Breite
|
Nennwert: 500 mm
Echt: 376 mm
|
Tiefe
|
Echt : 15 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
11 x 26 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
37,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
87 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,508 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
46
|
VPE 2 Höhe
|
50 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
128 kg