|
|
|
NSYPTDS3
Spacial, Antrieb f. bünd. Montage, Altivar Prozess Größe S3, IP55
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antriebseinbausatz
|
Zubehörkategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Produktspezifische Anwendung
|
Prozesse und Hilfsmittel
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630
Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930
PanelSeT SF- und SM-Gehäuse: H:>=600 mm W:>=300 mm
PanelSeT S3D-Gehäuse: H:>=600 mm W:>=300 mm
|
Kompatibilität mit Altivar Prozess 630-930, Größe:
|
3
|
Motorleistung (kW)
|
7,5 kW 220/240 V
11 kW 220/240 V
15 kW 380/480 V
18,5 kW 380/480 V
22 kW 380/480 V
|
Montageort
|
Modus 1: Gehäuserückseite auf Montageplatte
Modus 2: Innenseite Gehäuse
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
1 Montageplatte mit Flanschen und integrierter Dichtung, Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung. Befestigungsmaterial durch Schrauben und Muttern
1 Befestigungszubehör
1 Bohrschablone
1 Anleitungsblatt
1 Kantenschutzprofil, Kunststoff.
|
Zusatzmerkmale
Zulässige Dauerbelastung
|
14,3 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Höhe
|
Extern: 555 mm
Ausschnitt: 503 mm
|
Breite
|
Extern: 295 mm
Ausschnitt: 250 mm
|
Tiefe
|
Wand-Gehäuse-Abtrennung : 22 mm
|
Produktgewicht
|
2,452 kg
|
Dienste
|
Konfiguration des Gehäusesvorgebohrte Rückseite mit gewünschten Abmessungen
Werkseitige Installation Antriebseinbausatz auf Gehäuse
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
37 cm
|
VPE 1 Länge
|
57 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,452 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
50 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
87 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|