Schneider-Electric
 
NSYPTZ3 Bild- scope
NSYPTZ3
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T320mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
EAN Code EAN Code: 
3606480194399
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Adapterplatte
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses - T: 320 mm
Montageort Gehäuseboden
Geräteaufbau 2 Platte
Befestigungselemente
Material Galvanisierter Stahl
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Schraube und Einsatz - Schraubentyp M8 - Gehäuseboden Ort
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 21,000 cm
VPE 1 Gewicht 562,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months