Schneider-Electric
 
NSYRSF125L Bild- scope
NSYRSF125L
Raum SF Standard vergrößertes Dach B1200 x T500 mm
EAN Code EAN Code: 
3606481136756
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Angebotstyp Ersatzteil
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Dach
Geräteanwendung Mehrzweck
Montageort Auf der Oberseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau 1 Dach
Zusatzmerkmale
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsart Durch Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachbefestigungspunkt Ort
Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort
Höhe 7,5 mm
Breite 1196 mm
Tiefe 496 mm
Dicke 1,5 mm
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529 (Gehäuseschutz)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 127,0 cm
VPE 1 Länge 81,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,804 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate