|
|
|
NSYRSF45L
Raum SF Standard vergrößertes Dach B400 x T500 mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dach
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Montageort
|
Auf der Oberseite des Gehäuses
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
|
Geräteaufbau
|
1 Dach
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsart
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachbefestigungspunkt Ort
Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort
|
Höhe
|
7,5 mm
|
Breite
|
396 mm
|
Tiefe
|
496 mm
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529 (Gehäuseschutz)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
61,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,62 kg