Schneider-Electric
 
NSYRSF65L Bild- scope
NSYRSF65L
Raum SF Standard vergrößertes Dach B600 x T500 mm
EAN Code EAN Code: 
3606481136619
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Angebotstyp Ersatzteil
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Dach
Geräteanwendung Mehrzweck
Montageort Auf der Oberseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SF geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau 1 Dach
Zusatzmerkmale
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus Durch Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachbefestigungspunkt Ort
Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort
Höhe 7,5 mm
Breite 596 mm
Tiefe 496 mm
Dicke 1,5 mm
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529 (Gehäuseschutz)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 61,500 cm
VPE 1 Länge 81,500 cm
VPE 1 Gewicht 4,770 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 45,000 cm
VPE 2 Breite 100,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 59,700 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate