|
|
|
NSYRSW36
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1800x800mm, 36 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19-Zoll-Rack
|
Anwendung
|
Elektronische Anwendung
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-H: 1800 mm
|
Rack-Typ
|
Schwenkend
|
Montageort
|
Auf Gehäusestruktur
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Schwenkrahmenhalter, 800 mm
1 Rahmen mit Scharnier
1 Gleitschiene mit Griff
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten
|
36
|
Zusatzmerkmale
Rack coverage
|
Complete
|
Rack position
|
Off-centered
|
Material
|
Stahl
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
|
Schlosstyp
|
Griff mit Kugelsperre
|
Befestigungsmodus
|
Durch Befestigungselement
|
Anpassung
|
Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
|
Farbe
|
Seitliche Ablage: grau (RAL 7035)
|
Zulässige Dauerbelastung
|
3,75 kg pro Einheit mit maximal 150 kg
|
Öffnung der 19-Zoll-Racks
|
Reversibel 120 °
|
Höhe
|
1800 mm
|
Breite
|
800 mm
|
Tiefe
|
1701 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
73,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
170,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
27,0 kg