Schneider-Electric
 
NSYRSW645 Bild- scope
NSYRSW645
PanelSeT SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 2200x600mm, 45 Module
EAN Code EAN Code: 
3606480067297
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp 19-Zoll-Rack
Anwendung Elektronische Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Rack-Typ Schwenkend
Montageort Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung 19"-Schwenkrahmenträger
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Geräteaufbau 1 Rahmen
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten 45
Zusatzmerkmale
Rack coverage Complete
Material Stahl
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse
Oberflächenbeschaffenheit Verzinkt
Schlosstyp Schloss, Doppelschiene 5 mm
Befestigungsmodus Durch Befestigungselement
Anpassung Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Zulässige Dauerbelastung 3 kg pro Einheit
Öffnung der 19-Zoll-Racks Reversibel 120 °
Höhe 2200 mm
Breite 600 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,000 cm
VPE 1 Breite 51,500 cm
VPE 1 Länge 207,000 cm
VPE 1 Gewicht 17,000 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 69,500 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 210,000 cm
VPE 2 Gewicht 202,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months