|
|
|
NSYRSWP9
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 468mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19-Zoll-Rack
|
Anwendung
|
Elektronische Anwendung
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-H: 468 mm
|
Rack-Typ
|
Schwenkend
|
Montageort
|
Vorderseite des Gehäuses
|
Montagehalterung
|
19"-Teilschwenkrahmenträger
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Geräteaufbau
|
1 Rahmen
|
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten
|
9
|
Zusatzmerkmale
Rack coverage
|
Partial
|
Material
|
Stahl
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 5 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Befestigungselement
|
Anpassung
|
Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
|
Zulässige Dauerbelastung
|
2 kg pro Einheit
|
Öffnung der 19-Zoll-Racks
|
Reversibel 120 °
|
Höhe
|
468 mm
|
Breite
|
600 mm
800 mm
|
Tiefe
|
468 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
47,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
52,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,912 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
71,0 kg