|
|
|
NSYS3CM806030
HMI Gehäuse Spacial S3CM H800xB600xT300mm IP54 IK10, Hintertür.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 15, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial S3CM
|
Anwendung
|
Mensch-Maschine-Dialoganwendung
|
Kategorie
|
Steuerungsgehäuse
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
800 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
600 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
300 mm
|
Installationszubehörtyp
|
Aufhängungssystem
|
Produktbestimmung
|
Schnittstelle
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Tür mit Schloss
2 Schiene
1 Verstärkungsplatte
1 Fronteinbaurahmen
1 Kabeleinführungsplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse
|
Türtyp
|
Einfach
|
Anzahl der Türen
|
Rückseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
3-mm-Doppelschienenverriegelung
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Standard
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Rückseite
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
Einbaurahmen durch Schrauben
2 Schienen durch Schrauben
Kabeleinführungsplatte durch Schrauben
|
Material
|
Gehäuse und Vorderseite: Stahl
Einbaurahmen: Aluminium
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Vorderseite: grau (RAL 7040)
|
Produktgewicht
|
29,106 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
82,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
62,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
29,106 kg