Schneider-Electric
 
NSYS3D101030D Bild- scope
NSYS3D101030D
Spacial S3D db Volltür o. Montageplatte H1000xB1000xT300 IP55 IK10 RAL7035
EAN Code: 
3606480160332
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3D
Anwendung Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 1000 mm
Gehäuse-Nennbreite 1000 mm
Gehäuse-Nenntiefe 300 mm
Türtyp Volltüren
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Standard
Installationszubehörtyp Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
2 Kabeleinführungsplatte
1 Schliessung
2 Tür
Zusatzmerkmale
Körpertyp Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen Vorderseite: 2 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Material Steel
Oberflächenfinish Epoxy-Polyesterpulver
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen GL
UL
CUL
LR
BV
DNV
Produktgewicht 46 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung elektromagnetisches Feld
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 46,000 kg
Höhe VPE1 1024,000 mm
Breite VPE1 1026,000 mm
Länge VPE1 354,000 mm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months