Schneider-Electric
 
NSYS3D101230DP Bild- scope
NSYS3D101230DP
Spacial S3D db Volltür m. Montageplatte H1000xB1200xT300 IP55 IK10 RAL7035.
EAN Code EAN Code: 
3606480160271
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3D
Anwendung Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 1000 mm
Gehäuse-Nennbreite 1200 mm
Gehäuse-Nenntiefe 300 mm
Türtyp Volltüren
Beschreibung der Montageplatte Gerade
Typ der Durchführungsplatte Standard
Installationszubehörtyp Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
2 Kabeleinführungsplatte
2 Tür mit Schliessung
1 Montageplatte
Zusatzmerkmale
Körpertyp Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen Vorderseite: 2 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Montageplatte durch Befestigungselemente
Material Schaltschrank: steel
Montageplatte: galvanisierter Stahl
Oberflächenfinish Schaltschrank: Epoxy-Polyesterpulver
Farbe Schaltschrank: grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen DNV
LR
CUL
GL
BV
UL
Produktgewicht 75 kg
Montage
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 76,25 kg
Höhe VPE1 102,4 cm
Breite VPE1 122,6 cm
Länge VPE1 35,4 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months