Schneider-Electric
 
NSYS3D10625 Bild- scope
NSYS3D10625
Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H1000xB600xT250 IP66 IK10 RAL7035.
EAN Code EAN Code: 
3606480160240
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3D
Anwendung Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 1000 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 250 mm
Türtyp Einfach
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Standard
Installationszubehörtyp Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 Tür
1 Schloss
1 Kabeleinführungsplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp Einteiliges Gehäuse
Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
Anzahl der Türen Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Kabeleinführungsplatte durch Schrauben
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen BV
GL
UL
cUL
DNV
LR
Produktgewicht 28 kg
Montage
Schutzart (NEMA) NEMA 4X/13
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,5 cm
VPE 1 Breite 62,5 cm
VPE 1 Länge 103,0 cm
VPE 1 Gewicht 24,8 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 200,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 252,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months