|
|
|
NSYS3D10825T
Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H1000xB800xT250 IP66 IK08 RAL7035.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial S3D
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Kompaktgehäuse
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
1000 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
800 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
250 mm
|
Türtyp
|
Glasiert
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Standard
|
Installationszubehörtyp
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
2 Kabeleinführungsplatte
1 Tür
1 Schloss
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse
Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
Kabeleinführungsplatte durch Schrauben
|
Material
|
Gehäuse: Stahl
Tür: Stahl und Sicherheitsglas
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
UL
cUL
BV
DNV
LR
GL
|
Produktgewicht
|
34 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X/13
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
102,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
82,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
34,0 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
178 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
189 kg