Schneider-Electric
 
NSYS3D5320P Bild- scope
NSYS3D5320P
Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H500xB300xT200 IP66 IK10 RAL7035.
EAN Code EAN Code: 
3606480159473
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3D
Anwendung Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 500 mm
Gehäuse-Nennbreite 300 mm
Gehäuse-Nenntiefe 200 mm
Türtyp Volltüren
Beschreibung der Montageplatte Gerade
Typ der Durchführungsplatte Standard
Installationszubehörtyp Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 Montageplatte
1 Tür mit Schliessung
1 Kabeleinführungsplatte
Zusatzmerkmale
Körpertyp Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen Vorderseite: 1 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3 mm-Doppelschienenverriegelung
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Montageplatte durch Befestigungselemente
Material Schaltschrank: steel
Montageplatte: galvanisierter Stahl
Oberflächenfinish Schaltschrank: Epoxy-Polyesterpulver
Farbe Schaltschrank: grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen BV
LR
UL
GL
CUL
DNV
Produktgewicht 8,662 kg
Montage
Schutzart (NEMA) NEMA 4X/13
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 8,554 kg
Höhe VPE1 24,5 cm
Breite VPE1 31,5 cm
Länge VPE1 51 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months