Schneider-Electric
 
NSYS3D6420T Bild- scope
NSYS3D6420T
Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte H600xB400xT200.IP66 IK08 RAL7035.
EAN Code EAN Code: 
3606480159312
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3D
Anwendung Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 600 mm
Gehäuse-Nennbreite 400 mm
Gehäuse-Nenntiefe 200 mm
Türtyp Glazed
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Standard
Installationszubehörtyp Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 Tür
1 Schliessung
1 Kabeleinführungsplatte
Zusatzmerkmale
Körpertyp Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen Vorderseite: 1 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Material Gehäuse: steel
Tür: Stahl und Sicherheitsglas
Oberflächenfinish Epoxy-Polyesterpulver
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen BV
LR
GL
DNV
CUL
UL
Produktgewicht 11 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung elektromagnetisches Feld
Schutzart (NEMA) NEMA 4X/13
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 11 kg
Höhe VPE1 61,3 cm
Breite VPE1 41,8 cm
Länge VPE1 24,8 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months