Schneider-Electric
 
NSYS3D8620T Bild- scope
NSYS3D8620T
Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte H800xB600xT200.IP66 IK08 RAL7035.
EAN Code: 
3606480158988
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3D
Anwendung Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 800 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 200 mm
Türtyp Glazed
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Standard
Installationszubehörtyp Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 Tür
1 Schliessung
1 Kabeleinführungsplatte
Zusatzmerkmale
Körpertyp Einteiliges Gehäuse
Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
Anzahl Türen Vorderseite: 1 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Material Gehäuse: steel
Tür: Stahl und Sicherheitsglas
Oberflächenfinish Epoxy-Polyesterpulver
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen GL
BV
UL
DNV
CUL
LR
Produktgewicht 21,5 kg
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 21,5 kg
Höhe VPE1 81,3 cm
Breite VPE1 61,8 cm
Länge VPE1 24,8 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months