|
|
|
NSYS3DEX6425
Stahlgehäuse Spacial S3DEX (ATEX-zertifiziert) H600xB400xT250mm IP66 IK10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produktname
|
PanelSeT S3DEX
|
Anwendung
|
ATEX-zertifizierte Anwendung
|
Kategorie
|
Kompaktgehäuse
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
600 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
400 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
250 mm
|
Türtyp
|
Einfach
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Ohne Durchführungsplatte
|
Installationszubehörtyp
|
Wandmontage
|
Produktbestimmung
|
Für explosionsgefährdeten Bereich
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
1 Schloss
Gehäuse mit geklemmten Blindnietmuttern
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse
Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
|
Beschriftung
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EG
|
Produktgewicht
|
12 kg
|
Montage
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X/13
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529 (Gehäuse mit Einzeltür)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
61,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
41,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,0 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
199 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
283 kg