|
|
|
NSYS3HD5420
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 558 x B 400 x T 230, IP66
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial S3HD
|
Installationstyp
|
Mehrzweck
|
Spezielle Anwendung
|
Außeneinsatz Schwerlast
|
Kategorie
|
Kompaktgehäuse
|
Nennhöhe des Gehäuses mit Vordach
|
548 mm
|
Nennhöhe des Vordachs
|
48 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
400 mm
|
Nenntiefe des Gehäuses mit Vordach
|
230 mm
|
Nenntiefe des Gehäuses
|
200 mm
|
Türtyp
|
Einfach
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Kabelverschraubungsplatte
|
Voll-Aluminium
|
Installationszubehörtyp
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Tür
1 Schloss
1 door retainer
1 Überdachung
1 Kabeleinführungsplatte
1 Dokumententasche
|
Zertifizierung
|
UL entspricht UL 508 A 2007
Bureau Veritas entspricht IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas entspricht IEC 61439-5 2010
DEKRA entspricht IEC 62208 2011
Bureau Veritas entspricht ISO 12944 2007
|
Zusatzmerkmale
Körpertyp
|
Einteiliges Gehäuse
Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
1-Punkt-Verriegelung, 3-mm-Doppelschiene
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
|
Maximale Hublast
|
200 kg
|
Material
|
Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Gehäuse: Polyesterpulver
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Produktgewicht
|
10,278 kg
|
Normen
|
IEC 61969-3
IEC 61439-5
IEC 62208
UL 508 A
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66 Gehäuseschutz entspricht IEC 60529 Klasse 2
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Klimafestigkeit
|
C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-45…80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1
|
Korrosionsbeständigkeit
|
90…100 % 40 °C entspricht ISO 12944 C4H
|
Umweltbeständigkeit
|
Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1120 W/m² entspricht IEC 61969-3:2011
Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3:2011
UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2:2013
Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
|
Temperaturregelung Einstellungen
|
Lüfter: Potentielle Wärmeableitung: 1500 W für einen maximalen Geräuschpegel von 60 dB
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
42,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,278 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
182,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
260,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|