Schneider-Electric
 
NSYS3X121030H Bild- scope
NSYS3X121030H
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1200xB1000xT300mm.
EAN Code EAN Code: 
3606480155000
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3X
Gehäusetyp Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Nennhöhe 1200 mm
Nennbreite 1000 mm
Nenntiefe 300 mm
Produkteinbau Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
2 Tür
1 Schloss: Tür
1 Verstärkungsrahmen gebohrt: Tür
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure
Gutter shaped front rail
Türtyp Einfach
Anzahl der Türen Vorderseite: 2 Tür(en)
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Material Scharnier: edelstahlfarben
Korpus und Tür: Edelstahl 316L
Oberflächenbeschaffenheit Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed
Produktgewicht 51,6 kg
Montage
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen UL 508 Typ A
CAN/CSA 22
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften Spezifische Hygiene
Korrosiv
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 32,0 cm
VPE 1 Breite 101,5 cm
VPE 1 Länge 122,0 cm
VPE 1 Gewicht 51,6 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 140,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 228,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months