|
|
|
NSYS3X4320H
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB300xT200mm.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial S3X
|
Gehäusetyp
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Kompaktgehäuse
|
Nennhöhe
|
400 mm
|
Nennbreite
|
300 mm
|
Nenntiefe
|
200 mm
|
Produkteinbau
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Schloss: Tür
1 Tür
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure
Gutter shaped front rail
|
Türtyp
|
Einfach
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
3-mm-Doppelschienenverriegelung
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Ohne Durchführungsplatte
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
|
Material
|
Schloss: Zamak
Scharnier: edelstahlfarben
Korpus und Tür: Edelstahl 316L
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed
Schloss: verchromt
|
Produktgewicht
|
5,594 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
CAN/CSA 22
UL 508 Typ A
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Umgebungseigenschaften
|
Korrosiv
Spezifische Hygiene
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,594 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
64
|
VPE 2 Höhe
|
181 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
371 kg