Schneider-Electric
 
NSYS3X601030 Bild- scope
NSYS3X601030
Spacial S3X - Edelstahl 304L - Scotch Brite®-Ausführung - H600xB1000xT300 mm.
EAN Code EAN Code: 
3606480731730
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial S3X
Gehäusetyp Mehrzweck
Kategorie Kompaktgehäuse
Nennhöhe 600 mm
Nennbreite 1000 mm
Nenntiefe 300 mm
Produkteinbau Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 Schloss: Tür
2 perforiertes, gebohrtes vertikales Profil: Tür
2 Türen
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure
Gutter shaped front rail
Türtyp Einfach
Anzahl der Türen Vorderseite: 2 Tür(en)
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Schlosstyp 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Material Korpus und Tür: Edelstahl 304L
Schloss: Zamak
Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed
Schloss: verchromt
Produktgewicht 32 kg
Montage
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen CAN/CSA 22
UL 508 Typ A
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften Spezifische Hygiene
Korrosiv
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 33,0 cm
VPE 1 Breite 63,0 cm
VPE 1 Länge 101,5 cm
VPE 1 Gewicht 31,1 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 205,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 293,0 kg