Schneider-Electric
 
NSYSBM20608 Bild- scope
NSYSBM20608
Flaches Stahlgehäuse Spacial SBM 200x600x80mm IP66 IK10
EAN Code EAN Code: 
3606480520099
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial SBM
Geräteanwendung Mehrzweck
Kategorie Industriebox
Kurzbezeichnung des Geräts SBM
Gehäusetyp Flachgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 200 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 80 mm
Gehäusemontage Wandmontage
Geräteaufbau 1 Abdeckung
1 Gehäuse
6 Abdeckschraube
Gehäusetyp Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Art der Frontabdeckung Einfache Tür
Befestigung der Abdeckung Halbkopfmetallschraube
Schlosstyp Unverlierbare Schraube PZ2 abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile Abdeckung durch unverlierbare Schrauben
Zusatzmerkmale
Material Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit Polyesterpulver
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen LR
DNV-GL
UL
BV
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…60 °C
Betriebstemperatur -35…80 °C
Produktgewicht 4,25 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 22,0 cm
VPE 1 Länge 62,0 cm
VPE 1 Gewicht 4,25 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 60,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 90,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months